* SCS230AE2_T * SiC Schottky Barrier Diode Self-heating Thermal model * 650V 15A + 15A * Model Generated by ROHM * All Rights Reserved * Commercial Use or Resale Restricted * Date: 2016/02/22 *******************A1 C A2 Tj1 Tj2 Tc Ta .SUBCKT SCS230AE2_T 1 2 3 Tj1 Tj2 Tc Ta .PARAM T0=25 T1=-100 T2=600 .FUNC K1(T) {MIN(MAX(T,T1),T2)} .FUNC R1(I,T) {40.09m*I*EXP((T-T0)/209.5)} .FUNC I1(V,T) {14.90f*(EXP(V/0.02818/EXP((T-T0)/396.1))-1)*EXP((T-T0)/8.109*EXP((T-T0)/-572.4))} .FUNC I2(V,T) {28.29f*TANH(V/0.1)*EXP(-V/34.40/EXP((T-T0)/161.1*EXP((T-T0)/600)))* + EXP((T-T0)/7.288*EXP((T-T0)/-600))} V11 1 13 0 E11 13 14 VALUE={R1(MIN(MAX(I(V11)/1.5,-500k),500k),K1(V(Tj1)))} V12 14 15 0 C11 15 2 1.5p G11 14 2 VALUE={1.5*(I1(MIN(MAX(V(14,2),-5k),5),K1(V(Tj1)))+ + I2(MIN(MAX(V(14,2),-5k),5),K1(V(Tj1))))+ + I(V12)*(655.7*(MAX(V(14,2),0.5454)-0.5454)+ + 506.4*(1-213.8*TANH(MIN(V(14,2),0.5454)/213.8)/1.091)**-0.4996)} R11 14 2 1T ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* V21 3 23 0 E21 23 24 VALUE={R1(MIN(MAX(I(V21)/1.5,-500k),500k),K1(V(Tj2)))} V22 24 25 0 C21 25 2 1.5p G21 24 2 VALUE={1.5*(I1(MIN(MAX(V(24,2),-5k),5),K1(V(Tj2)))+ + I2(MIN(MAX(V(24,2),-5k),5),K1(V(Tj2))))+ + I(V22)*(655.7*(MAX(V(24,2),0.5454)-0.5454)+ + 506.4*(1-213.8*TANH(MIN(V(24,2),0.5454)/213.8)/1.091)**-0.4996)} R21 24 2 1T ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* G101 Ta Tj1 VALUE={MIN(MAX(IF(TIME>0,I(V11)*V(1,2),0),-1MEG),1MEG)} C101 Tj1 Ta 2.327m C102 T12 Ta 8.416m C103 T13 Ta 632.4m R101 Tj1 T12 293.2m R102 T12 T13 815.0m R103 T13 Tc 191.8m ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* G201 Ta Tj2 VALUE={MIN(MAX(IF(TIME>0,I(V21)*V(3,2),0),-1MEG),1MEG)} C201 Tj2 Ta 2.327m C202 T22 Ta 8.416m C203 T23 Ta 632.4m R201 Tj2 T22 293.2m R202 T22 T23 815.0m R203 T23 Tc 191.8m .ENDS SCS230AE2_T